Publicar produtos
MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250
MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250

    MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250

    Traduzido por Google,

    POTÊNCIA DE MÉDIO ALCANCE COM MÁXIMO DESEMPENHO

    O Mikrofill MIDI é uma unidade de pressurização versátil e de alto desempenho projetada para manter a pressão em grandes sistemas selados domésticos e comerciais, incluindo sistemas de aquecimento, sistemas de água gelada, unidades de refrigeração e sistemas de resfriamento industrial. Apresentando bombas periféricas de latão continuamente classificadas, o MIDI garante uma operação confiável com manutenção mínima.

    Graças ao seu design compacto, o Mikrofill MIDI pode ser montado na parede ou no chão, tornando-o excepcionalmente fácil de instalar e comissionar. Com uma pressão de enchimento a frio de até 4,1 bar e uma capacidade de tanque de 8 litros, a unidade é construída para atender às demandas de sistemas de até 150.000 litros.

    O sistema de controle digital avançado e as funções de enchimento e recarga automatizadas garantem um gerenciamento preciso da pressão. Sua válvula de enchimento de alto fluxo aprovada pela KIWA e opções de conexão flexíveis aumentam sua facilidade de uso e eficiência.

    Projetado para desempenho consistente e construído para durabilidade, o Mikrofill MIDI é a solução ideal para aplicações de aquecimento e resfriamento, proporcionando controle de pressão perfeito com manutenção mínima.

    Especificação
      • Suitable for sealed systems of up to 150,000 litres
      • Single (Duty) or twin (duty-standby) pump options
      • 3.5 - 4.1 bar cold fill pressure
      • Compact size, wall or floor mounting
      • Digital control system and LCD graphic display
      • Automated system fill and top-up
      • Easy to install and set up
      • High flow, KIWA approved fill valve
      • Inlet and outlet configurable for left or right connection with flexible hoses (supplied)
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap , weir overflow and warning pipe
      • 2 year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMIKROFILL-MIDI-PRESSURISATION-UNIT-150-250
    • Familia de productoMikrofill
    • Grupo de produtosPressurisation Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)504
    • Largura (mm)415
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPolietileno
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)19.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressurization units