Publicar produtos
MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230
MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230

    MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230

    Traduzido por Google,

    Compacto, potente e construído para precisão

    O Mikrofill MINI é uma unidade de pressurização compacta, mas altamente eficiente, projetada para grandes sistemas selados domésticos e comerciais de pequeno porte. Seja usado para sistemas de aquecimento, sistemas de água gelada, unidades de refrigeração ou resfriamento industrial, o Mikrofill MINI oferece controle de pressão excepcional com facilidade.

    Alojado em um gabinete robusto e compacto projetado para montagem em parede, o MINI é notavelmente fácil de instalar e comissionar. Apesar de seu tamanho pequeno, ele oferece uma pressão de enchimento a frio de 3,0 bar e uma capacidade de tanque de 2 litros, tornando-o ideal para sistemas de até 6.000 litros.

    Equipado com um sistema de controle digital avançado e recursos de recarga automatizados, o MINI garante uma operação precisa e confiável. A unidade também inclui uma válvula de enchimento de alto fluxo aprovada pela KIWA , garantindo eficiência e confiabilidade em todas as instalações.

    Perfeito para manter a pressão em aplicações de aquecimento, resfriamento e industriais, o Mikrofill MINI garante desempenho consistente e de baixa manutenção, tornando-o a escolha ideal para sistemas selados de menor escala.

    Especificação
      • Suitable for sealed systems of up to 6,000 litres
      • Single (Duty) or twin (duty-standby) pump options
      • 3.0 bar cold fill pressure
      • Compact design, wall mounting
      • Digital control system and LED display
      • Automated system top-up
      • Easy to install and set up
      • High flow, KIWA approved fill valve
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap , weir overflow and warning pipe
      • Outlet configurable for left or right connection with flexible hose (supplied)
      • 2 year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMIKROFILL-MINI-PRESSURISATION-UNIT-130-230
    • Familia de productoMikrofill
    • Grupo de produtosPressurisation Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)403
    • Largura (mm)293
    • Profundidade (mm)145
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPolietileno
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressurization units