Publicar produtos
MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280
MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280

    MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280

    Traduzido por Google,

    A solução definitiva de pressurização para sistemas de alta capacidade

    O Mikrofill MAXI AP representa o auge da tecnologia de pressurização, meticulosamente projetado para atender às demandas de grandes aplicações domésticas, comerciais e industriais. Projetado com precisão, ele mantém perfeitamente a pressão em sistemas de aquecimento selados, sistemas de água gelada, unidades de refrigeração e configurações de resfriamento industrial.

    Com um design compacto, elegante e de chão, o MAXI AP é incrivelmente fácil de instalar e comissionar, tornando-o a melhor escolha para especificadores e instaladores. Alimentado por um sistema avançado controlado por microprocessador, ele garante precisão e eficiência excepcionais, assegurando o gerenciamento de pressão ideal em todos os momentos.

    Não importa se você escolhe a configuração de bomba única ou bomba dupla, o MAXI AP oferece desempenho e confiabilidade incomparáveis. Equipado com a tecnologia de ponta Ai100 , ele oferece uma experiência de usuário intuitiva e integração de sistema perfeita. Diga adeus às configurações complicadas e olá à operação suave e automatizada com monitoramento em tempo real por meio de seu sistema de controle digital.

    Projetado para durabilidade e longevidade, o MAXI AP é projetado para manter seu sistema funcionando com desempenho máximo, fornecendo pressurização confiável por muitos anos. Seja para aplicações de aquecimento, resfriamento ou industriais, o MAXI AP garante controle de pressão consistente e sem complicações.

    Especificação
      • Suitable for sealed systems of up to 300,000 litres
      • 4 programable BMS volt-free relays
      • Modbus RTU BMS interface
      • Precise pressure control
      • Digital control system and LCD graphic display
      • Ai100 technology, engineered by Stuart Turner Ltd, offers unparalleled control and integration for modern systems
      • Full status indication
      • Sturdy powder coated steel casing
      • High quality peripheral pump(s)
      • Available up to 3.9 - 8.0 bar cold fill pressure
      • All models are Enhanced and are fully compatible with Building Management Systems
      • Self-diagnostic electronics
      • Designed and built to latest CE requirements and in accordance with ISO9001
      • Leak detection via frequency of starts alarm
      • Suitable for floor mounting
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap, weir overflow and warning pipe
      • Single (duty) or twin (duty/standby) pump options
      • Adjustable feet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMIKROFILL-MAXI-PRESSURISATION-UNIT
    • Familia de productoMikrofill
    • Grupo de produtosPressurisation Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)805
    • Largura (mm)505
    • Profundidade (mm)405
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPolietileno
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressurization units