Publicar produtos
25gpm @ 30psi
Emergency Mixing Valve
Model: SV125

25gpm @ 30psi Emergency Mixing Valve Model: SV125

Traduzido por Google,
25 gpm a 30 psi Válvula de mistura de emergência Modelo: SV125 Design patenteado Taxa de desvio integral de água fria de 7 a 22 GPM O desligamento positivo de água quente excede os requisitos ASSE 1071 Termostato potente cheio de líquido Compensa as mudanças de temperatura e pressão da linha de fornecimento O fluxo de saída é totalmente frio em caso de falha do termostato Ajuste de controle resistente a violações Design robusto; pistão e revestimento de aço inoxidável A válvula pode recircular o fornecimento de água quente e fria Válvula de fácil manutenção; pode ser mantida sem remoção O Stingray SV125 oferece aos engenheiros, proprietários e usuários a tranquilidade e a segurança oferecidas pelos recursos de desligamento positivo de água quente e desvio integral de água fria do Stingray. O SV125 não contém chumbo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única25gpm--30psi-emergency-mixing-valve-model-sv125
  • Familia de productoEmergency Mixing Valve
  • Grupo de produtosSV125
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls