Publicar produtos
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
    Sto
    Arquivado

    StoPox WL 100

    Coloured sealing coat for industrial flooring and traffic areas. Interior areas and areas exposed to weathering, for cementitious substrates, magnesite and calcium sulphate screeds, water vapour permeable, water-dilutable, very good adhesion to the substrate, low VOC emissions, Product is in accordance with EN 1504-2. Product is in accordance with EN 13813.
    Especificação
    • 0.30 - 0.50 kg/m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastopox_wl_100
    • Familia de productoStoConcrete
    • Grupo de produtosProtect
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-09-04
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Material secundárioEpoxy
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção
    • Nome UNSPSCSurface
    • Código UNSPSC301521