Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Light Handrail / WHL.40

Ref. Exclusiva: Light-Handrail-WHL40
Marca: Styla
Familia do produto:
Grupo do produto:
Altura (mm): 40
Data de publicação: 2020-10-15
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Corrimão para escadas HL.40.
Corrimão de nova conceção, não tóxico, antibacteriano, com um diâmetro minimo de 40 mm, e uma forte aderência mesmo em duplo "pladur".

Perfil tubular de Ø 40 mm, antiembate em material plastico da nova conceção LIFE-BLEND®, com 2 mm de espessura.
Acabamento liso para uma perfeita proteção higiénico-sanitaria.
Plástico colorido, não contém cádmio e metais pesados, cloro, ftalatos, brometo, halogénios e antimónio.
Tudo encaixado e montado num perfil em alumínio extrudido de alta rigidez estrutural, para uma perfeita aderíência.
Fixo à parede corn suportes especiais de auto centragem, com dois furos distantes um do outro em 38 mm, do mesmo material LIFE-BLEND® e com uma distância de 57 mm a partir da parede para uma perfeita preensão.
Completo com terminais e ãngulos internos/externos com fecho, encaixados no suporte para uma perfeita aderência da cobertura, tudo com o mesmo material LIFE-BLEND®.

Certificações europeias EN 13823 e EN ISO 11925-2 "B-s2,d0". - Certificação antibacteriana para use na área da saúde.


Material principal: Polycarbonate
Material secundario: Aluminium
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Construção - Grade
Classificação IFC: Railing
Uniclass 2015 Código: Pr_20_85_07
Uniclass 2015 Descrição: Barrier rails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
OmniClass Número: 23-17 25 13
OmniClass Título: Handrails
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands