Publicar produtos
HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Traduzido por Google,

O perfil fino permite encaixes rasos e facilita a instalação
Jig (vendido separadamente) facilita a instalação.
Possui classificação de segurança contra incêndio ANSI/UL 10C, CAN/ULC-S104
Possibilidade de ajuste vertical, horizontal e de profundidade pós-instalação (3 vias)
Pode ser dividido em duas partes (uma para a moldura e outra para a aba), facilitando a instalação
Recurso de retenção temporária: pode ser pendurado temporariamente e manter a posição sem ser fixado com parafusos. Isso torna a instalação muito mais fácil.
Cores personalizadas disponíveis mediante solicitação. Entre em contato conosco para obter detalhes.
Passou em um teste de ciclo de abertura/fechamento de 300.000 em testes privados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHES3D-E190-US
  • Familia de productoConcealed Door Hinges
  • Grupo de produtosHeavy Duty 3-Way Adjustable Hinges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalZinco
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Número OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Título OmniclassDoor Latches