Publicar produtos
HES3D-W190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

HES3D-W190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Traduzido por Google,

— Possui braço longo para um arremesso mais amplo. Isso permite o uso em portas folheadas e grossas.
— A pequena profundidade do furo permite um fácil encaixe em portas e caixilhos.
— Estão disponíveis ajustes verticais, horizontais e de profundidade.
— Recursos de instalação fáceis e rápidos:
- Pode separar-se em duas partes durante a instalação.
- Pode ser pendurado provisoriamente nas portas antes da fixação dos parafusos.
— Cores personalizadas estão disponíveis.
— Também estão disponíveis tampas de parafusos de reposição. Por favor, entre em contato conosco.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHES3D-W190-US
  • Familia de productoConcealed Door Hinges
  • Grupo de produtosWide Throw 3‑Way Adjustable Hinges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalZinco
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Número OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Título OmniclassDoor Latches