Publicar produtos
Louver Doors - False Louver Effect

Louver Doors - False Louver Effect

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
As portas False Louver usam uma lâmina de veneziana padrão de 1-9/16” de largura, proporcionando uma aparência sofisticada. As persianas falsas podem ser substituídas em praticamente qualquer design de painel para permitir uma estética combinada ou personalizada, onde a aparência de uma aparência de persianas é desejada sem ventilação ou ruído. Os projetos padrão incluem Full Louver, Louver/Louver, Louver/Painel, Panel/Louver, Louver/Panel e outros. As alturas e larguras podem ser ajustadas para atender às dimensões da divisória do banheiro, ADA, vestiário ou retrofit do armário do hotel. Lâminas com persianas de dimensões mais amplas estão disponíveis mediante solicitação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasupadoors-louver-false
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de produtosLouver
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15
  • Título OmniclassWood Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors