Publicar produtos
Louver Doors - True Louver Effect

Louver Doors - True Louver Effect

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
As portas de persianas usam uma lâmina de persiana padrão de 2-1/4” de largura, proporcionando uma aparência sofisticada. As persianas podem ser substituídas por praticamente qualquer projeto de painel para permitir uma estética combinada ou personalizada ou requisitos de espaço de ar livre. Os projetos padrão incluem Full Louver, Louver/Louver, Louver/Painel, Panel/Louver, Louver/Panel e outros. Alturas e larguras podem ser ajustadas para atender às dimensões da divisória do banheiro, vestiários, ADA ou retrofit do armário do hotel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasupadoors-louver-true
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de produtosLouver
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15
  • Título OmniclassWood Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors