Publicar produtos
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
    Supa Doors

    Louver Doors - True Louver Effect

    4.3 de 5 estrelas4.3(35 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As portas de persianas usam uma lâmina de persiana padrão de 2-1/4” de largura, proporcionando uma aparência sofisticada. As persianas podem ser substituídas por praticamente qualquer projeto de painel para permitir uma estética combinada ou personalizada ou requisitos de espaço de ar livre. Os projetos padrão incluem Full Louver, Louver/Louver, Louver/Painel, Panel/Louver, Louver/Panel e outros. Alturas e larguras podem ser ajustadas para atender às dimensões da divisória do banheiro, vestiários, ADA ou retrofit do armário do hotel.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLouver_Doors_True_Louver
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosLouver Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-28
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte