Publicar produtos
Mirror Cabinet Sarek  55
Svedbergs

Mirror Cabinet Sarek 55

Traduzido por Google,
• Iluminação LED energeticamente eficiente 3400 K • Sistema de suspensão EasyMount montagem rápida, simples e segura do armário com espelho • Fácil instalação eléctrica • Duas prateleiras móveis de vidro temperado • Tomada eléctrica no tecto do armário • Armário espelho compacto com 12 cm de profundidade • Processo de revestimento Duradry. • Fabricado na Suécia • 20 anos de garantia • Certificado IP 44 • Fornecido montado com componentes eletrônicos certificados por terceiros • Disponível com ou sem iluminação de lavatório.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225055
  • Data de publicação2021-08-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCObjeto
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden

Produtos parecidos