Publicar produtos
Mirror Cabinet Skuru 120
Svedbergs

Mirror Cabinet Skuru 120

Traduzido por Google,
• Iluminação suave e regulável com baixo consumo de energia • Temperatura de cor regulável (2.700–6.400K) • Botão no armário para controlar a iluminação • Iluminação do lavatório • Íman para guardar pequenos objetos • Divisórias de espelho incluídas nas versões de 60, 80, 120 cm • EasyMount sistema de suspensão montagem rápida, simples e segura do armário do espelho na parede • Dobradiças de fecho suave premium ajustáveis • Os espelhos têm um amplo ângulo de abertura de 125°, o que facilita o posicionamento de vários armários de espelhos próximos uns dos outros na casa de banho e facilita a limpeza . • Prateleiras móveis de vidro temperado • Tomada elétrica no canto superior direito do gabinete, pode ser alterada para esquerda na instalação • Mais fácil de ajustar os espelhos, espaço mínimo entre os espelhos • Processo de revestimento Duradry • Fabricado na Suécia • Garantia de 10 anos • IP 44 - certificado • Fornecido já montado com componentes eletrônicos certificados por terceiros
Especificações técnicas
  • Ref.ª única424120
  • Data de publicação2021-08-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCObjeto
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden

Produtos parecidos