Publicar produtos
Shower screens 180 Corner shower 100x100
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 100x100

3.9 de 5 estrelas3.9(9 avaliações)
Traduzido por Google,

Possui duas portas de abertura com lacres transparentes nas bordas inferiores. As portas podem ser dobradas para dentro quando o chuveiro não estiver em uso para maximizar o espaço. Sem limite – permite acesso para deficientes. Vidro de segurança temperado 8 mm. Dobradiças de fechamento automático. Parafusos de fixação e fixação ocultos. Altura 200cm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCS180_100X100
  • Familia de producto180
  • Grupo de produtosShower Screen
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2020-03-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden