Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
svedbergs/products/520e97a3-7059-4d10-bbfc-7158e93e1b55
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
Electric Element Erica 300W
Indisponível em Estados Unidos
Svedbergs
Seguir
Electric Element Erica 300W
Traduzido por Google,
Vista original
Elemento elétrico Erica 300W com conexão oculta e seccionador. Ajustável de 20° a 60°C. Função de temporizador e impulso. Função anticongelante (7±3°C). Disponível em preto e cromado.
Descarregar
Especificação
Especificação
Mirror cabinet or spegelskåp
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Erica-elpatron
Familia de producto
Accessories
Grupo de produtos
Towel Drier
Tipo
Montagem (vários objetos)
Data de publicação
2020-03-13
Número de edição
1
Altura (mm)
490
Largura (mm)
60
Profundidade (mm)
150
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.svedbergs.com/products/heated-towel-rails/electric-element-erica-300w/
Instruções de instalação
https://www.svedbergs.se/globalassets/import/documents/118/118061.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Uniclass 2015 Código
Pr_65_54_95_70
Uniclass 2015 Descrição
Radiator valves
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Svedbergs
Poem 60x45 2L
Descarregar
Svedbergs
Poem 50x35 2L
Descarregar
Svedbergs
Poem 60x35 1L
Descarregar
Svedbergs
Poem 80x45 2L
Descarregar
Svedbergs
Poem 60x35 2L
Descarregar
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Descarregar