Possui duas portas de abertura com selos transparentes nas bordas inferiores. As portas podem ser dobradas para dentro quando o chuveiro não estiver em uso para maximizar o espaço. Sem limite – permite acesso para deficientes. Vidro de segurança temperado de 6 mm. O perfil de parede permite a instalação de tubos a 30 mm da parede. As paredes de duche podem ser complementadas com perfis de parede de 30 ou 50 mm. Altura 198 cm. Abertura da porta 88-130 cm. As medidas são reversíveis para ajuste direito ou esquerdo.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Norway |
Sweden |