O novo Skoga é mais fácil de transportar, instalar, ajustar às condições da sua casa de banho. As portas reversíveis simplificam e facilitam o manuseio. Existem muitos modelos para escolher, por exemplo, banheira, canto e parede. A série aproveita ao máximo os banheiros pequenos e grandes com suas diferentes larguras e alturas. Além dos modelos inteligentes, há muitos copos e puxadores diferentes para escolher na mesma cor e design de outros detalhes para criar um todo no banheiro. O chuveiro de canto da floresta para fora consiste em duas portas que podem ser abertas com tira de vedação transparente na parte inferior. As portas podem ser dobradas para dentro quando o chuveiro não está em uso, liberando o máximo de espaço. Sem limites - amigável para deficientes. Vidro de segurança temperado 6 mm. O perfil de parede permite a fiação de tubos a 30 mm da parede. As paredes de duche podem ser complementadas com perfis de construção de 30 ou 50 mm. Altura 198 cm. Entrada 99-113 cm. Todas as dimensões são reversíveis para a posição direita ou esquerda do canto do chuveiro.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Norway |
Sweden |