Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
svedbergs/products/40d97346-2d4e-42dc-bead-fdaba2a85e83
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
Skoga Folding 67
Indisponível em Estados Unidos
Svedbergs
Seguir
Skoga Folding 67
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Skoga_F_67
Familia de producto
Skoga
Grupo de produtos
Shower Screen
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-10-09
Número de edição
1
Altura (mm)
1980
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.svedbergs.com/products/showers/shower-screen/skoga-folding-shower-screen/?
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=sAFFkQ16WNo
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrição
Shower enclosures
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Svedbergs
Poem 60x45 2L
Descarregar
Svedbergs
Poem 50x35 2L
Descarregar
Svedbergs
Poem 60x35 1L
Descarregar
Svedbergs
Poem 80x45 2L
Descarregar
Svedbergs
Poem 60x35 2L
Descarregar
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descarregar