Publicar produtos
Wall cabinet 70x30 smooth
Svedbergs

Wall cabinet 70x30 smooth

Traduzido por Google,
Escolha unidades em tamanhos diferentes. Todos estão disponíveis em branco, cinza, carvalho claro e acabamento em carvalho preto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVsk30S
  • Familia de productoForma/Skapa
  • Grupo de produtosBadrumsmöbler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)300
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets