Publicar produtos
Wall cabinet 70x40 frame
Svedbergs
Arquivado

Wall cabinet 70x40 frame

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVsk40R
  • Familia de productoStil
  • Grupo de produtosBadrumsmöbler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)400
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets