Publicar produtos
Bloc Vanity Unit 50x35 2D
Svedbergs

Bloc Vanity Unit 50x35 2D

Traduzido por Google,
Móvel de toucador Bloc 50x35 com 2 portas. Com uma superfície resistente e um número limitado de opções cuidadosamente selecionadas, a Bloc facilita a sua escolha. Móveis com combinações de produtos acessíveis para banheiros menores e médios. Escolha entre três larguras, duas profundidades e duas cores.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBloc50x352D
  • Familia de productoBloc
  • Grupo de produtosBadrumsmöbler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)570
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento