Publicar produtos
Sanitary Bath&Spas Emalj 1600
Svedbergs

Sanitary Bath&Spas Emalj 1600

Traduzido por Google,
Banheira de esmalte. Chapa moldada por compressão com acabamento esmaltado. Disponível em quatro tamanhos com frente preta ou branca.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEmalj-1600
  • Familia de productoEmalj
  • Grupo de produtosBathtub
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2020-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)510
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)16000
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths