Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
svedbergs/products/4e9f3b6d-e754-4a7b-98a5-4e48844446e6
Início
Categorias
Sanitários
Sanitários
Pipe valve
Indisponível em Estados Unidos
Svedbergs
Seguir
Pipe valve
Traduzido por Google,
Vista original
Válvula para sistema de aquecimento à base de água. A válvula tem a função de desligar/ligar. Nosso toalheiro aquecido só pode ser conectado a um sistema fechado, não a um sistema de circulação de água quente. Disponível em aço inoxidável.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
pipe-valve
Familia de producto
Accessories
Grupo de produtos
Towel Drier
Tipo
Montagem (vários objetos)
Data de publicação
2020-03-13
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.svedbergs.com/products/heated-towel-rails/valve2/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Sanitários
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Uniclass 2015 Código
Pr_65_54_95_70
Uniclass 2015 Descrição
Radiator valves
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Svedbergs
Poem 60x35 2L
Descarregar
Svedbergs
Poem 60x35 1L
Descarregar
Svedbergs
Poem 80x45 2L
Descarregar
Svedbergs
Poem 60x45 2L
Descarregar
Svedbergs
Poem 50x35 2L
Descarregar
Kohler
Purist® 34" LED linear chandelier
Descarregar