Publicar produtos
Poem 50x35 1L
Svedbergs

Poem 50x35 1L

Traduzido por Google,

Móvel de vaidade Poem 50x35cm com 1 gaveta. A linha de móveis Poem da Svedbergs está disponível em cinco larguras, duas profundidades e cinco cores padrão. Junto com várias opções de frente e três lavatórios, a Poem oferece uma ampla gama de opções em tamanho e expressão de design, do simples ao luxuoso. A Poem é feita de madeira de origem responsável e sustentável e é totalmente reciclável.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPoem50x351L
  • Familia de productoPoem
  • Grupo de produtosBadrumsmöbler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)570
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento

Disponibilidade da região

Europa