Publicar produtos
Skoga Bath 80
Svedbergs

Skoga Bath 80

Traduzido por Google,

O novo Skoga é mais fácil de transportar, instalar, ajustar

de acordo com as condições do seu banheiro. reversível
as portas simplificam e facilitam o manuseio.
Há muitos modelos para escolher
por exemplo, banheira, canto e parede. A série faz
o mais possível em pequenas e grandes
o banheiro com suas diferentes larguras e alturas.
Além dos modelos inteligentes, existem, entre outras coisas,
muitos copos e alças diferentes para escolher
a mesma cor e design que outros detalhes
para criar um todo no banheiro. Skoga
parede de tela da banheira consiste em uma barra de abertura
porta com tira de vedação transparente contra
borda da banheira. Vidro de segurança temperado 6 mm.
O perfil da parede permite

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSkoga_B_80
  • Familia de productoSkoga
  • Grupo de produtosShower Screen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1412
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)6
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures

Disponibilidade da região

Europa