Publicar produtos
Skoga Corner Straight  80x80, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Straight 80x80, Hold Grip

Traduzido por Google,

O novo Skoga é mais fácil de transportar, instalar, ajustar às condições da sua casa de banho. As portas reversíveis simplificam e facilitam o manuseio. Existem muitos modelos para escolher, por exemplo, banheira, canto e parede. A série aproveita ao máximo os banheiros pequenos e grandes com suas diferentes larguras e alturas. Além dos modelos inteligentes, há muitos copos e puxadores diferentes para escolher na mesma cor e design de outros detalhes para criar um todo no banheiro. O chuveiro de canto da floresta para fora consiste em duas portas que podem ser abertas com tira de vedação transparente na parte inferior. As portas podem ser dobradas para dentro quando o chuveiro não está em uso, liberando o máximo de espaço. Sem limites - amigável para deficientes. Vidro de segurança temperado 6 mm. O perfil de parede permite a fiação de tubos a 30 mm da parede. As paredes de duche podem ser complementadas com perfis de construção de 30 ou 50 mm. Altura 198 cm. Entrada 99-113 cm. Todas as dimensões são reversíveis para a posição direita ou esquerda do canto do chuveiro.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSkoga_CS_80x80_HG
  • Familia de productoSkoga
  • Grupo de produtosShower Screen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1980
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures