Publicar produtos
Skoga Folding Corner 100x100
Svedbergs

Skoga Folding Corner 100x100

Traduzido por Google,

O novo Skoga é mais fácil de transportar, instalar, ajustar às condições da sua casa de banho. As portas reversíveis simplificam e facilitam o manuseio. Existem muitos modelos para escolher, por exemplo, banheira, canto e parede. A série aproveita ao máximo os banheiros pequenos e grandes com suas diferentes larguras e alturas. Além dos modelos inteligentes, há muitos copos e puxadores diferentes para escolher na mesma cor e design de outros detalhes para criar um todo no banheiro. O chuveiro de canto dobrável Skoga consiste em duas portas dobráveis que podem ser abertas (180 °) com tira de vedação transparente contra o chão e entre o vidro. As portas podem ser abertas/dobradas para dentro, útil quando você tem móveis na estrada do lado de fora e para liberar espaço no chão. Sem limites - amigável para deficientes. Vidro de segurança temperado 6 mm. Os perfis de parede permitem a tubulação a 30 mm da parede. Os chuveiros podem ser complementados com perfis de construção de 30 ou 50 mm. Altura 198 cm. Entrada 85-127 cm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSkoga_FC_100x100
  • Familia de productoSkoga
  • Grupo de produtosShower Screen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1980
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures