Publicar produtos
Skoga Folding Corner 70x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x80

Traduzido por Google,

Composto por duas portas sanfonadas (180°) com vedação de borracha transparente contra o piso e entre os painéis de vidro. As portas podem ser abertas/dobradas para dentro. Prático se tiver móveis à frente das portas e para libertar espaço no chão. Sem soleira – adaptado para deficientes. Vidro de segurança temperado 6 mm. Os perfis de parede permitem a instalação de tubos a 30 mm da parede. Os chuveiros podem ser complementados com perfis de parede de 30 ou 50 mm. Altura 198 cm. Abertura da porta 88-116 cm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSkoga_FC_70x80
  • Familia de productoSkoga
  • Grupo de produtosShower Screen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1980
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures