Publicar produtos
Sanitary Towel Drier Bas
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Bas

Traduzido por Google,
Toalheiro aquecido Bas. Fornecido completo com quatro suportes, parafusos e buchas para instalação. Pode ser conectado à rede elétrica, a um sistema de radiadores ou uma combinação de ambos. Disponível em quatro tamanhos em branco ou cromado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTD-Bas_500X690
  • Familia de productoBas
  • Grupo de produtosTowel Drier
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2020-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)690
  • Largura (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails