Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
svf/products/f52b4a1b-619e-4246-ac85-86e441767dd5
Início
Categorias
Janelas
Casement Window
Aluminium single casement fire window
Indisponível em Estados Unidos
SVF
Seguir
Aluminium single casement fire window
Traduzido por Google,
Vista original
Janela de batente de alumínio simples
Descarregar
Especificação
Especificação
Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
Composite filling
Assembled by crimping and glueing
Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
aluprotec-of
Familia de producto
Fenêtre coupe-feu
Grupo de produtos
Ouvrant à la française
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-08-30
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.svf-france.com/produits/porte-coupe-feu-vitree-simple-vantail-aluminium-aluprotec
Instruções de instalação
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d3ab8cc67bbc7da975d9bf8_PROCEDURE%20DE%20POSE%20ALUPROTEC.pdf
Certificação do produto
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d1bd8a15bfe4970d401cb10_Recapitulatif%20des%20PV%20et%20extensions%20Aluprotec.pdf
Descrição técnica
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d480301ae69433fd8f16dd0_CCTP%20OUVRANT%20A%20LA%20FRANCAISE%201V%20ALUPROTEC.doc
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Vidro
Concebido em
France
Fabricado em
France
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Janelas - Casement Window
Classificação IFC
Janela
Nome UNSPSC
Windows
Código UNSPSC
301716
Uniclass 2015 Código
EF_25_30
Uniclass 2015 Descrição
Doors and windows
Código CSI MasterFormat 2014
08 50 00
Título CSI MasterFormat 2014
Windows
Número OmniClass
23-17 13 00
Título Omniclass
Windows
Código CSI UniFormat II
B2020
Título CSI UniFormat II
Exterior Windows
Disponibilidade da região
Europa
América do Sul
América do Norte
Oceânia
África
France
French Guiana
Guadeloupe
French Polynesia
Reunion
Martinique
Produtos parecidos
Marvin
Ultimate French Casement Window
4.7
(
9
)
Descarregar
Marvin
Ultimate Casement Round Top Window
Descarregar
Andersen Windows
A-Series Casement Windows
3.4
(
7
)
Descarregar
Royal Corinthian
Architectural Exterior Shutters
Descarregar
Pella Corporation
Pella® Reserve™ - Contemporary Casement Window
3.8
(
5
)
Descarregar
Infinity by Marvin
Infinity Casement Window
Descarregar