Ref. Exclusiva: | ext_char_beat |
---|---|
Marca: | SWEDOOR JW - DK/NO/SE |
Familia do produto: | Exterior doors |
Grupo do produto: | Character |
Data de publicação: | 2014-05-20 |
Número da edição: | 3 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | http://www.swedoor.se/produkter/ytterdoerrar/doerrar/produkt/?productId=54... |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6850 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Descrição técnica: | http://www.swedoor.se/mattofakta/ |
Vídeo instrucional: | https://www.youtube.com/watch?v=STx88Q_djkI |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/swedoor-jeld-wen/product/ext_char_beat
Material principal: | Wood |
---|---|
Material secundario: | Glass |
Projetado em: | Sweden |
Fabricado em: | Latvia |
Categoria BIMobject: | Portas - Kit Porta |
---|---|
Classificação IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Doors |
Código UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Código: | JL20 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Doors |
Uniclass 2.0 Código: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Doorsets |
Uniclass 2015 Código: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Descrição: | Doorsets |
NBS Reference Código: | 59-23 |
NBS Reference Descrição: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Doors |
OmniClass Número: | 23-17 11 15 |
OmniClass Título: | Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Nome | Valor |
---|---|
Door Frame Material | Wood |
Door Thickness | 40 mm |
Material | Wood |
Maximum Door Height | 2065 mm |
Thermal Transmittance | 1,2 W/m² Kv |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | Wood |
BIMobject®