Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Exterior Door Character Beat Double

Ref. Exclusiva: ext_char_beat_os_double
Marca: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Familia do produto: Exterior doors
Grupo do produto: Character
Data de publicação: 2018-06-29
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Latvia

Categoria BIMobject: Portas - Kit Porta
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrição: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrição: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descrição: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass Número: 23-17 11 15
OmniClass Título: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nome Valor
Door Frame Material Wood
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Wood

BIMobject®