Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Exterior Door Classic Ives Double

Ref. Exclusiva: ext_door_ives_os_double
Marca: SWEDOOR JELD-WEN
Familia do produto: Exterior doors
Grupo do produto: Classic
Data de publicação: 2015-06-25
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
Ives is an exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Latvia

Categoria BIMobject: Portas - Door sets
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrição: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrição: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descrição: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass Número: 23-17 11 15
OmniClass Título: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados