Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

ARCHIVED Exterior Door Function Michigan LE (low energy)

Ref. Exclusiva: ext_door_michigan_os_le
Marca: SWEDOOR JELD-WEN
Familia do produto: Exterior doors
Grupo do produto: Function
Data de publicação: 2015-06-25
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Michigan is an exterior door in the range Function. Here you find designes with inspiration from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws. Here in out-swing version.


Material principal: Wood
Material secundario: EPS
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Latvia

Categoria BIMobject: Portas - Kit Porta
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrição: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descrição: Doorsets
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®