Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Steel Door SDE4210 GS2R - Double Unequal

Ref. Exclusiva: ext_door_SDE4210_GS2R_double_UE
Marca: SWEDOOR JELD-WEN
Familia do produto: Exterior doors
Grupo do produto: HP SDE4210
Data de publicação: 2016-10-03
Número da edição: 4
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)
The Steel door SDE 4210 GS2R is a solid door with glass openings. The unequal /assymetric double leaf version can be combined with classifications according to fire and smoke (SD20+SD30+SD60) The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Projetado em: Denmark
Fabricado em: Estonia

Categoria BIMobject: Portas - Kit Porta
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrição: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrição: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descrição: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 11 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Doors and Frames
OmniClass Número: 23-17 11 13 15
OmniClass Título: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®