Publicar produtos
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A porta interna de aço 4210 é uma porta sólida com abertura em vidro GS1L. A versão de folha dupla igual/simétrica pode ser combinada com classificações de acordo com ruído, fogo e fumaça. A porta é aplicável a ambientes comerciais e públicos internos onde se exige um produto de alta qualidade; por exemplo, hospitais, hotéis, restaurantes, bem como estacionamentos, porões, salas técnicas e escadas. Não classificada para incêndio.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaint_door_SD4210_GS1L_double_E
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosHP SD4210
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-30
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Stainless-Steel Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniclassSteel Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors