Publicar produtos
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior

    Traduzido por Google,
    Compact é uma porta de painel moderna com linhas limpas. Os painéis são formados em uma única peça sem costuras, e a porta é construída em torno de um núcleo maciço de isolamento acústico que dá uma impressão exclusiva. Compact é projetado para uso residencial e similar, aqui como portas de correr. A maioria das portas interiores Swedoors podem ser adaptadas ao desempenho de deslizamento e combinadas com cassetes de parede embutidas. Os cassetes fornecem uma construção estável, enquanto a espessura da parede pode ser minimizada até 96 mm de espessura de parede acabada. Os cassetes também podem ser combinados com portas de 40 mm HP (High Performance).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaint_door_sliding_int_compact_double
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosCompact
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidade da região

    Europa