Publicar produtos
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
    SWEDOOR

    Interior Door Craft Sliding In-wall Double

    Traduzido por Google,
    Craft é uma versão contemporânea das clássicas portas de painel feitas à mão. O artesanato obtém seu caráter e força de suas partes compostas e seus arredores. Portanto, essas portas se encaixam, tanto na antiga vila exclusiva quanto no moderno e elegante apartamento. Craft é projetado para uso residencial e similar, aqui como portas de correr. A maioria das portas interiores Swedoors podem ser adaptadas ao desempenho de deslizamento e combinadas com cassetes de parede embutidas. Os cassetes fornecem uma construção estável, enquanto a espessura da parede pode ser minimizada até 96 mm de espessura de parede acabada. Os cassetes também podem ser combinados com portas de 40 mm HP (High Performance).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaint_door_sliding_int_craft_double
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosCraft
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715