Interior Door Stable Nature Sliding In-wall Double
Traduzido por Google,
Stable Nature é uma gama de portas interiores que representa a simplicidade e o minimalismo escandinavo. As linhas limpas e o núcleo maciço isolante de som permitem que as portas transmitam uma mensagem limpa e elegante. Stable é projetado para uso residencial e similar, aqui como portas de correr. A maioria das portas interiores Swedoors podem ser adaptadas ao desempenho de deslizamento e combinadas com cassetes de parede embutidas. Os cassetes fornecem uma construção estável, enquanto a espessura da parede pode ser minimizada até 96 mm de espessura de parede acabada. Os cassetes também podem ser combinados com portas de 40 mm HP (High Performance).