Publicar produtos
Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted
SWEDOOR

Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

Traduzido por Google,
A porta de correr FS Slide 1480 é uma solução de parede, adequada para edifícios profissionais e públicos com exigências de classificações de som e incêndio. Ele abre para novas possibilidades de design e também pode ser usado em casas residenciais onde você talvez precise reduzir o som, mas ainda deseja uma solução de porta deslizante. O FS Slide 1480 está disponível com as combinações de fogo e som EI30/Rw 33dB e EI30/Rw 37dB.
Especificação
  • •       Available with high pressure laminate, veneered and painted •       Mechanical damping activated in closed mode •       Manual operational or with mechanical closing •       Min/max door leaf with: 825mm/1525mm •       Min/max door leaf height: 1525mm/2295mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaint_door_sliding_onwall_1480_single
  • Familia de productoInterior doors
  • Grupo de produtosHigh Performance
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors