Publicar produtos
Interior Door Unique 501B Single Blackboard
Interior Door Unique 501B Single Blackboard
Interior Door Unique 501B Single Blackboard
Interior Door Unique 501B Single Blackboard
    SWEDOOR

    Interior Door Unique 501B Single Blackboard

    Traduzido por Google,
    Unique é uma gama de portas interiores modernas e emocionantes onde a opção está em foco. Há grandes oportunidades para dar expressão às suas portas - linhas clássicas, expressivas ou elegantes e intemporais, a escolha é livre! Unique é projetado para uso residencial e similar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaint_door_unique_501b_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosUnique
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors