Publicar produtos
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Charisma D200 GW1 Single

    Traduzido por Google,
    "Charisma" é uma porta arquitetônica de design de interiores com uma superfície tridimensional. O padrão no D200 é construído por pequenos rombos conectados uns aos outros, o que torna a aparência e a sensação muito diferentes das soluções tradicionais. Com o seu alto acabamento e construção amiga do ambiente, Charisma leva o design de interiores moderno a um novo nível. Todas as portas da gama Charisma estão disponíveis com vários vidros e também como soluções de portas de correr.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainterior_door_charisma_d200_gw1_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosCharisma
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidade da região

    Europa