Publicar produtos
Interior Door Superior Arv 7221 Double Unequal
Interior Door Superior Arv 7221 Double Unequal
Interior Door Superior Arv 7221 Double Unequal
Interior Door Superior Arv 7221 Double Unequal
    SWEDOOR

    Interior Door Superior Arv 7221 Double Unequal

    Traduzido por Google,
    Superior é uma coleção de portas internas de alta qualidade artesanais. Arv é uma gama de portas tradicionais da coleção SUPERIOR. Perfis decorados e acessórios coerentes conferem à porta um design próprio e característico.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainterior_door_superior_arv_7221_double_unequal
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosSuperior Arv
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors