Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Interior Door Superior Format 7531 Double Equal

Ref. Exclusiva: interior_door_superior_format_7531_double_equal
Marca: SWEDOOR JELD-WEN
Familia do produto: Interior doors
Grupo do produto: Superior Format
Data de publicação: 2018-12-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Format is a range of modern doors within the SUPERIOR collection. The Language of Postmodern Architecture defines the style of these doors.


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Denmark

Categoria BIMobject: Portas - Kit Porta
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrição: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrição: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descrição: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Número: 23-17 11 00
OmniClass Título: Doors
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nome Valor
Door Frame Type Solid Wood
Door Thickness 40 mm
Frame Material Wood
Material - Core Wood

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados