Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

Ref. Exclusiva: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
Marca: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Familia do produto: Interior doors
Grupo do produto: HP Sliding
Data de publicação: 2020-11-19
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Portas - Portas de Correr
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descrição: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 Descrição: Sliding door and partition sets
NBS Reference Código: 59-23-77
NBS Reference Descrição: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
OmniClass Número: 23-17 11 15 25
OmniClass Título: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®