Publicar produtos
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
    SWEDOOR

    Steel Glass Wall SD4220 P50

    Traduzido por Google,
    A SD4220 é uma gama de portas divisórias em aço, baseada num sistema de perfis de aço (P50). Com esses produtos, a SWEDOOR oferece uma solução de ponta com foco em design, possibilidades e fácil instalação. Os produtos podem ser combinados em muitas variações diferentes. O produto básico é soldado em uma única peça, mas também pode ser combinado com seções de montagem separadas por um sofisticado sistema de encaixe oculto que deixa as conexões quase invisíveis. Exceto demandas não classificadas, esta versão em particular também cobre E60 de demanda de fogo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswedoor_interior_steel_glasswall_sd4220_p50
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosHP SD4220
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-11-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors