ESPINHA DE PEIXE Aqua Zero 72h
Padrão clássico em espinha de peixe. Piso moderno com resistência à água de 72 horas.
O padrão espinha de peixe é tradicionalmente associado à elegância de casas geminadas, apartamentos e interiores refinados. Hoje, ele retorna em uma nova forma, mais prática: como um piso laminado resistente à água que combina um padrão atemporal com conforto e durabilidade para o dia a dia.
SWISS KRONO AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h é uma coleção de seis peças decorativas em carvalho, concebidas para interiores que exigem estilo, durabilidade e atenção a cada detalhe. O ritmo singular em espinha de peixe estrutura o espaço, adiciona profundidade e confere elegância até mesmo à composição mais simples.
O piso é fabricado com um núcleo de HDF resistente à água de 8 mm, com classificação de abrasão AC5 e desempenho Classe 23/33. É uma solução criada para interiores onde estética, durabilidade e funcionalidade diária são igualmente importantes.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Poland |