Publicar produtos
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
    Systovi
    Arquivado

    R-VOLT - Photovoltaic solar panel

    Aesthetic and robust, the R-VOLT photovoltaic system embodies the excellence of premium french solar modules. Thanks to its reliability, it is the only on top photovoltaic system certified under Avis Technique (N°14.4/17-2241_V3) and referenced in the Agence Qualité Construction (AQC) green list.

    Especificação
      • Rated Power : 300 Wc
      • Size : 1679.5 x 1019.5 x 24.9 mm (LxlxH)
      • Weight : 17 kg
      • Certified IEC 61215 et 61730
      • Efficiency : 18 %
      • Anodised aluminium frame and toughened glass
      • Wind and snow loads resistant (2400 Pa)
      • Environmental Product Declaration on PEP Ecopassport website
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicar-volt_pv
    • Familia de productoR-VOLT
    • Grupo de produtosOn Top PV
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1019.5
    • Largura (mm)1679.5
    • Profundidade (mm)24.9
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)16.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
    • Classificação IFCDispositivo de conversão da energia
    • Nome UNSPSCSolar generators
    • Código UNSPSC26111607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPhotovoltaic modules
    • Código CSI MasterFormat 201426 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Photovoltaic Collectors
    • Número OmniClass23-35 11 17 15
    • Título OmniclassPhotovoltaic Collectors
    • Código CSI UniFormat IID3010
    • Título CSI UniFormat IIEnergy Supply