Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

V-SYS Ultra - Photovoltaic solar panel

Ref. Exclusiva: v-sys_ultra
Marca: Systovi
Familia do produto: V-SYS
Grupo do produto: Ultra
Largura (mm): 1715.7
Altura (mm): 1024.3
Profundidade (mm): 40.7
Data de publicação: 2020-01-22
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)

Aesthetic and powerful, the V-SYS Ultra system embodies the excellence of premium french solar modules.
It delivers a photovoltaic output of high efficiency associated to the elegance of an ultra integrated solar system.
The continuing mounting of the modules provides an effect of great homogeneity.
The system is certified under Avis Technique (N°21/16-61) and referenced in the Agence Qualité Construction (AQC) green list proving its strength and reliability.

  • Rated Power : 315 Wc for 60 Cells, 270 Wc for 54 Cells
  • Size : 1715.7 x 1024.3 x 40.7 mm (LxlxH) for 60 Cells, 1518.4 x 1010.8 x 40.7 mm (LxlxH) for 54 Cells
  • Weight : 18 kg
  • Certified IEC 61215 et 61730
  • Efficiency : 18 %
  • Anodised aluminium frame and toughened glass
  • Wind and snow loads resistant (2400 Pa)


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Projetado em: France
Fabricado em: France
Peso Líq. (kg): 18

Categoria BIMobject: Componentes elétricos - Solar
Classificação IFC: Energy Conversion Device
Nome UNSPSC: Solar generators
Código UNSPSC: 26111607
Uniclass 1.4 Código: L74216
Uniclass 1.4 Descrição: Photovoltaic cells/solar panels
Uniclass 2.0 Código: PR-65-80-63
Uniclass 2.0 Descrição: Photovoltaic Modules
Uniclass 2015 Código: Pr_60_70_65_63
Uniclass 2015 Descrição: Photovoltaic modules
NBS Reference Código: 65-80-63
NBS Reference Descrição: Photovoltaic Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Photovoltaic Collectors
OmniClass Número: 23-35 11 17 15
OmniClass Título: Photovoltaic Collectors
CSI UniFormat II Code: D3010
CSI UniFormat II Title: Energy Supply
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • France
  • Italy
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Switzerland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Solar Panels

Nome Valor
Colour Black
Length 1510 mm — 1661 mm
Power Output 270 W — 12600 W
Width 998 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 1510 mm — 1661 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Black

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados