Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
Início
Categorias
Cozinha
Aparelhos de Cozinha
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Disponível em Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Traduzido por Google,
Vista original
B-1230 Estação de água com enchimento de vidro tipo pedestal, bandeja de gotejamento de aço inoxidável calibre 18, dreno de 1-1/4"
Descarregar
Especificação
Especificação
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ts-brass-001
Familia de producto
Bar Equipment
Grupo de produtos
Water Station
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2011-12-01
Número de edição
1
Altura (polegadas)
9.38
Largura (polegadas)
12.62
Profundidade (polegadas)
10.62
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
Instruções de instalação
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Peso líquido (Lbs)
6.95
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Descarregar